The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-20-10-401-10
回転式ラッチ, Mサイズ, 1段式, 手動式, 8.3 mm スルーホール, スティール, スティール,
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| Stage |
1段式 |
| 据えつけ穴 |
8.3 mm スルーホール |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| アクチュエーション |
右手 |
| 操作 |
手動 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
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
6
|
2026-10-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
6
|
2026-10-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
5
|
2026-10-26
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|