The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-05-21-405-20
回転プッシュラッチ, マイクロサイズ, 1段式, 統合バンパー, 手動, 8-32 ねじ径, ステンレス鋼, 不動態化処理
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
光沢 |
| Stage |
1段式 |
| 据えつけ穴 |
8-32 ねじ径 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 操作 |
手動 |
| サイズ・シリーズ |
マイクロサイズ |
| Style |
統合バンパー |
| 製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
500
|
2026-05-04
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
500
|
2026-05-14
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|