P9-128-40-08X-15-3

90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル, , Threadstud and Nut, 11902, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
仕上げ 陽極酸化処理
色 黒
ねじサイズ 8-32
取りつけ スタッド&ナット
製品 P9:90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル
サウスコのP9クラス90度アングル型無限位置決めハンドルで、空間に限りがある環境下でエンクロージャへの便利なアクセスを維持します。 ドア、引き出し、収納庫を開ける際にゆとりあるグリップを実現しますが、使用しない時には、コンパクトに折りたたむことができます。様々な長さや仕上げをご用意しており、幅広い収納装置への適用に対応します。内蔵の摩擦機構は、落下やがたつき無くお好みの位置(完全に開いた位置から完全に収納した位置まで)にハンドルを保持します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。