The store will not work correctly when cookies are disabled.
P9-128-40-08N-11
90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル, , Internal Thread, 11902, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 光沢
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
陽極酸化処理 |
| 色 |
光沢 |
| ねじサイズ |
8-32 |
| 取りつけ |
雌ねじ |
| 製品 |
P9:90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル |
サウスコのP9クラス90度アングル型無限位置決めハンドルで、空間に限りがある環境下でエンクロージャへの便利なアクセスを維持します。 ドア、引き出し、収納庫を開ける際にゆとりあるグリップを実現しますが、使用しない時には、コンパクトに折りたたむことができます。様々な長さや仕上げをご用意しており、幅広い収納装置への適用に対応します。内蔵の摩擦機構は、落下やがたつき無くお好みの位置(完全に開いた位置から完全に収納した位置まで)にハンドルを保持します。
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
74
|
2026-10-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
40
|
2026-11-02
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3
|
2026-11-06
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|