P9-096-40-M4N-11-3
90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル, , Internal Thread, M4 X 0.7, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 光沢
| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 陽極酸化処理 |
| 色 | 光沢 |
| ねじサイズ | M4 X 0.7 |
| 取りつけ | 雌ねじ |
| 製品 | P9:90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル |
サウスコのP9クラス90度アングル型無限位置決めハンドルで、空間に限りがある環境下でエンクロージャへの便利なアクセスを維持します。 ドア、引き出し、収納庫を開ける際にゆとりあるグリップを実現しますが、使用しない時には、コンパクトに折りたたむことができます。様々な長さや仕上げをご用意しており、幅広い収納装置への適用に対応します。内蔵の摩擦機構は、落下やがたつき無くお好みの位置(完全に開いた位置から完全に収納した位置まで)にハンドルを保持します。