P9-064-28-T-31A000

ハンドル, 穴センタ 64mm , プラスチック, 無処理, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
仕上げ 無処理
色 黒
製品 P9:90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル
サウスコのP9クラス90度アングル型無限位置決めハンドルで、空間に限りがある環境下でエンクロージャへの便利なアクセスを維持します。 ドア、引き出し、収納庫を開ける際にゆとりあるグリップを実現しますが、使用しない時には、コンパクトに折りたたむことができます。様々な長さや仕上げをご用意しており、幅広い収納装置への適用に対応します。内蔵の摩擦機構は、落下やがたつき無くお好みの位置(完全に開いた位置から完全に収納した位置まで)にハンドルを保持します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。