The store will not work correctly when cookies are disabled.
P9-064-28-00F-31
ハンドル, 穴センタ 64mm , プラスチック, 無処理, 青
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
青 |
| 製品 |
P9:90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル |
サウスコのP9クラス90度アングル型無限位置決めハンドルで、空間に限りがある環境下でエンクロージャへの便利なアクセスを維持します。 ドア、引き出し、収納庫を開ける際にゆとりあるグリップを実現しますが、使用しない時には、コンパクトに折りたたむことができます。様々な長さや仕上げをご用意しており、幅広い収納装置への適用に対応します。内蔵の摩擦機構は、落下やがたつき無くお好みの位置(完全に開いた位置から完全に収納した位置まで)にハンドルを保持します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.