N6-DMCH-25-1000602
ピアノヒンジ(長丁番), 1000 mm サイズ, 取り付け穴なし, 鋼, 亜鉛めっき(青)
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | Blue Zinc |
| 色 | 青 |
| 取りつけ | ねじ取付 |
| シリーズ | D series |
| ヒンジのスタイル | Piano Hinge |
| 長さ | 1,000.00 |
| 製品 | N6:表面取りつけヒンジ |
ステンレススティール製N6ヒンジは、外観が性能と同じくらい重要であるさまざまな用途向けに完璧に艶出しされた耐蝕性構造を提供します。 型打ちした、鋳造構造、さらに露出したハードウェアと覆い隠されたハードウェア設計は、厳しい用途において魅力的で信頼できる性能向けにいくつかの統一小売価格を提供しています。