N6-DHIM-6348-SS
表面取付ヒンジ, 62.5 mm サイズ, 取付用穴付き, ステンレス鋼, 電解研磨
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 電解研磨 |
| 取りつけ | ねじ取付 |
| シリーズ | D series |
| ヒンジのスタイル | Butt Hinge |
| 長さ | 62.50 |
| 製品 | N6:表面取りつけヒンジ |
ステンレススティール製N6ヒンジは、外観が性能と同じくらい重要であるさまざまな用途向けに完璧に艶出しされた耐蝕性構造を提供します。 型打ちした、鋳造構造、さらに露出したハードウェアと覆い隠されたハードウェア設計は、厳しい用途において魅力的で信頼できる性能向けにいくつかの統一小売価格を提供しています。