The store will not work correctly when cookies are disabled.
N6-4E-426-24
表面取りつけヒンジ, Large Leaf, 78 mm, 316ステンレススティール, High Gloss
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
高光沢 |
| サイズ・シリーズ |
ヒンジ羽根サイズ小, ヒンジ羽根サイズ大 |
| 長さ |
78.00 |
| タイプ |
アクセサリー |
| 製品 |
N6:表面取りつけヒンジ |
ステンレススティール製N6ヒンジは、外観が性能と同じくらい重要であるさまざまな用途向けに完璧に艶出しされた耐蝕性構造を提供します。 型打ちした、鋳造構造、さらに露出したハードウェアと覆い隠されたハードウェア設計は、厳しい用途において魅力的で信頼できる性能向けにいくつかの統一小売価格を提供しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
25
|
2026-11-17
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
8
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|