MP-07-313-55-2

ポイント コートフック, スナップイン, 円形フランジ(黒), フック(黒)

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
アクセス制限 制限なし
取りつけ スナップイン
外側のパネル厚さ 5.30
最大外側パネル厚 7.00
外形 フラッシュ
フランジ形状 円形
製品 MP - Coat Hook

コートフック用にハンガーのデザインを刻印した、シンプルで堅牢なコート掛け用フック。格納式の引手ノブを備えたフラッシュ(平面)設計で、インテリアに合わせて選べるスタイルを各種取り揃えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。