The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-07-123-22-0
ポイント コートフック, スナップイン, オーバル(横長)フランジ(サテン仕上), フック(サテン仕上)
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 取りつけ |
スナップイン |
| 外側のパネル厚さ |
1.10 |
| 最大外側パネル厚 |
2.90 |
| 外形 |
フラッシュ |
| フランジ形状 |
オーバル(横長) |
| 製品 |
MP - Coat Hook |
コートフック用にハンガーのデザインを刻印した、シンプルで堅牢なコート掛け用フック。格納式の引手ノブを備えたフラッシュ(平面)設計で、インテリアに合わせて選べるスタイルを各種取り揃えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.