MP-07-112-11

ハンガー, 楕円 垂直, クロム, クロム

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
ノブ 表面処理 クロム
アクセス制限 制限なし
表面処理された いいえ
フランジ仕上げ クロム
外形 フラッシュ
フランジ形状 オーバル(縦長)
製品 MP - Coat Hook

コートフック用にハンガーのデザインを刻印した、シンプルで堅牢なコート掛け用フック。格納式の引手ノブを備えたフラッシュ(平面)設計で、インテリアに合わせて選べるスタイルを各種取り揃えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。