MP-06-140-40

表面取りつけのハンドル, M4 X 0.7, 亜鉛合金, PVD

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ PVD
色 ダイヤモンドブラス
ねじサイズ M4 X 0.7
製品 MP - Pulls

洗練されたデザインが特徴のMPシリーズ。フランジ形状と光沢仕上げノブを自由に組み合わせられる表面取付タイプ。一般的な厚みのパネルに簡単に取り付けられます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。