The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-06-130-60
表面取りつけのハンドル, 丸, 亜鉛合金, ニッケルメッキ,
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
ニッケルめっき |
| フランジ形状 |
円形 |
| 製品 |
MP - Pulls |
洗練されたデザインが特徴のMPシリーズ。フランジ形状と光沢仕上げノブを自由に組み合わせられる表面取付タイプ。一般的な厚みのパネルに簡単に取り付けられます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.