MP-06-100-10

表面取りつけのハンドル, 8-32, 亜鉛合金, クロム処理,

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
色 クロム, 光沢
製品 MP - Pulls

洗練されたデザインが特徴のMPシリーズ。フランジ形状と光沢仕上げノブを自由に組み合わせられる表面取付タイプ。一般的な厚みのパネルに簡単に取り付けられます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。