MM-03-533-14-10
スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック, キーロック, , クロム処理
| 仕上げ | クロムめっき |
|---|---|
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
| 外側のパネル厚さ | 33.50 |
| 最大外側パネル厚 | 38.00 |
| 製品 | MM:スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック |
スタイリッシュなMobellaロックの両製品群で、調和のとれた外観と「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」コンセプトの利便性を提供します。魅力的なデザインにより、どんなボートも引き立たせる流線型の外観を実現。耐久性のある構造により、過酷な海洋環境でも性能が長続きします。