The store will not work correctly when cookies are disabled.
MM-01-113-10
スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック, キーロック, クロム処理,
製品仕様
| 仕上げ |
クロムめっき |
| ポール(爪)スタイル |
ショート |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
28.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
38.00 |
| 操作 |
右手-外開 |
| 製品 |
MM:スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック |
スタイリッシュなMobellaロックの両製品群で、調和のとれた外観と「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」コンセプトの利便性を提供します。魅力的なデザインにより、どんなボートも引き立たせる流線型の外観を実現。耐久性のある構造により、過酷な海洋環境でも性能が長続きします。
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
11
|
2026-10-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|