MM-01-102-60

スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック, 無制限, ナチュラル, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
仕上げ 無処理
ポール(爪)スタイル ショート
色 光沢
アクセス制限 制限なし
表面処理された いいえ
Grip - Minimum (mm) 26.50
Grip - Maximum (mm) 34.50
操作 右手-外開
製品 MM:スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック
スタイリッシュなMobellaロックの両製品群で、調和のとれた外観と「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」コンセプトの利便性を提供します。魅力的なデザインにより、どんなボートも引き立たせる流線型の外観を実現。耐久性のある構造により、過酷な海洋環境でも性能が長続きします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。