The store will not work correctly when cookies are disabled.
MM-01-101-10
スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック, 無制限, クロム処理,
製品仕様
| 仕上げ |
クロムめっき |
| ポール(爪)スタイル |
ショート |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
20.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.00 |
| 操作 |
右手-外開 |
| 製品 |
MM:スタースライダー/スタータロン/タロンスライドドアロック |
スタイリッシュなMobellaロックの両製品群で、調和のとれた外観と「ワンルック、ワンロック(一貫した外観、ひとつのキーコード)」コンセプトの利便性を提供します。魅力的なデザインにより、どんなボートも引き立たせる流線型の外観を実現。耐久性のある構造により、過酷な海洋環境でも性能が長続きします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
10
|
2026-11-10
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|