The store will not work correctly when cookies are disabled.
M5-88-100-8
調整式レバーラッチ, Dハンドルスタイル, キーロック, 316ステンレススティール
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| グリップタイプ |
調整式 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
33.00 |
| ハンドル スタイル |
Dハンドルスタイル |
| 製品 |
M5:調整式レバーラッチ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.