The store will not work correctly when cookies are disabled.
LP-137-2S
LOCKWELL® クイックリリースピン, , ,
製品仕様
| 製品 |
LP - カムラッチ |
| DFCI 品番 |
6137-2S |
このファスナーアセンブリにより、簡単な1/4回転操作を低設置コストで実現します。プラスチックスタッドはスプリングスチールカムと組み合わされており、スタッドのシャフトに押し付けることで迅速に取り付けられます。カムの一方向タブが位置を保持し、作業中もスタッドを確実に保持します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。