The store will not work correctly when cookies are disabled.
LJ-15CT7000
LOCKWELL® ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Two Ball Detent - Precision, Tハンドル スタイル, 23.750 mm, 177.8 mm, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| グリップ長 |
177.80 |
| アクチュエーション |
2ボールディテント - 精密 |
| ハンドル スタイル |
Tハンドル |
| 長さ |
177.80 |
| シャンク径 |
23.8 mm |
| 製品 |
LA/LJ :DZUSロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.