ドアステイ

当社のドアステイは、さまざまな環境でドアを所望の位置で開いたままに保つためのシンプルで効果的なソリューションを提供し、利便性と安全性を提供します。これらの多目的なデバイスは、ドアが予期せず閉まるのを防ぎ、通行を容易にし、換気を可能にし、手を使わずにアクセスできるようにします。住宅やオフィスから商業施設や産業施設まで、当社のドアステイは信頼性の高いパフォーマンスと効率的な機能を提供します。

ドアステイ

主な特徴:

  • 様々なスタイルとメカニズム:剛性、柔軟性、調整可能、磁気、ホールドオープンアームなど、さまざまなドアサイズと機能に対応するための異なるタイプを提供します。
  • 耐久性のある構造:鋼、真鍮、エンジニアリングプラスチックなどの丈夫な材料で作られ、長期間使用できます。
  • 簡単な取り付け:基本的な工具を使用した簡単な設置で、取り付け時間と作業コストを削減します。

主な利点:

  • 安全性の向上:ドアが勢いよく閉まるのを防ぎ、けがや損傷のリスクを軽減します。
  • 利便性の向上:手を使わずに簡単にアクセスできます。
  • 換気の制御:換気のためにドアを開いたままにできます。
  • 多目的な用途:住宅、商業ビル、産業施設、医療施設、教育機関、公共施設、レストラン&フードサービス、カスタムプロジェクトなど、さまざまな用途で当社のドアステイが使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ドアステイ

表示方法 表 リスト

17 注文

降順
件