The store will not work correctly when cookies are disabled.
LA-8CW4000
DZUS® Lockwell®ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Single Ball Detent - Precision, Ring Handle w Shoulder, 12.7 mm, 101.6 mm, ステンレススティール,
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| グリップ長 |
101.60 |
| アクチュエーション |
シングルボールディテント - 精密 |
| ハンドル スタイル |
リングハンドル(ショルダー付) |
| 長さ |
101.60 |
| シャンク径 |
12.7 mm |
| 製品 |
LA/LJ :DZUSロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.