LA-4CW3000

DZUS® Lockwell®ロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン, Single Ball Detent - Precision, Ring Handle w Shoulder, 6.350 mm, 76.2 mm, ステンレススティール,

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
グリップ長 76.20
アクチュエーション シングルボールディテント - 精密
ハンドル スタイル リングハンドル(ショルダー付)
長さ 76.20
シャンク径 6.4 mm
製品 LA/LJ :DZUSロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。