KH-DHIP-3020

コーナーヒンジ, オフセットピボット, ポリアミド

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ Blue Zinc
色 青
シリーズ D series
ヒンジのスタイル Corner & Removable Hinge
製品 KH - 抜差ヒンジ(ドア角取付用)
これらのコンパクトなフラッシュ取りつけヒンジは形成シートメタルのドアに合うように特に設計され、迅速で低コストの取りつけが簡単に行なえます。複数のスタイルは頑丈で、多種のエンクロージャサイズに合いますすべてドアは180度完全に回転。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。