The store will not work correctly when cookies are disabled.
KH-41-T1-38
コーナードア取り外しヒンジ, T1, 亜鉛合金, クロム処理,
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| シリーズ |
T1 |
| 製品 |
KH - 抜差ヒンジ(ドア角取付用) |
これらのコンパクトなフラッシュ取りつけヒンジは形成シートメタルのドアに合うように特に設計され、迅速で低コストの取りつけが簡単に行なえます。複数のスタイルは頑丈で、多種のエンクロージャサイズに合いますすべてドアは180度完全に回転。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.