The store will not work correctly when cookies are disabled.
GA-209-82-M500
ガスケット, クリップオン, EPDM
製品仕様
| Vented |
いいえ |
| Underwriters Laboratory (UL) Rating |
JMLU2, UL 94-HB |
| 材質 |
EPDMゴム |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
クリップオン |
| 製品 |
GA - ガスケット |
サウスコのワンストップショッピングのサービスは、環境密閉やがたつきを最小限にするアクセスハードウェア、ガスケットを必要とする、エンクロージャ製造業者にとって便利です。多数のガスケットの形状オプションは、望ましい圧縮特性を提供し、粉塵や湿気の侵入を防ぎ、振動によるがたつきを抑制し、表面外観の凹凸を補正します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
40
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|