P7:AdvancedMC ® (AMC) モジュール用ハンドル&ライトパイプ

メザニンカードのモジュールに関する規格、AMC.0を満たし、オプションで耐久性、利便性、美しさのグレードアップをお楽しみください。頑丈なダイカストモジュールと、進化するPICMG通信サーバー基準に合わせて特に開発された光導体も揃えています。
P7:AdvancedMC ® (AMC) モジュール用ハンドル&ライトパイプ
モジュールハンドルは閉じる際にメザニンカードを所定の位置にしっかりとロックし、ラッチを外すときは、自動でマイクロスイッチを解除します。光導体ブラケットはモジュールの操作状態と対応するマイクロスイッチを、モジュールのフェイスプレート前面から見えるカラーコードのステータスLEDを使用して確認します。
  • フェイスプレートへのスナップイン取りつけは簡単で、製造・モジュール挿入の時間を短縮します スプリングカム付きダイカストモジュールハンドルはモジュールとしっかり噛み合い、耐震性、長期耐久性をもちます モジュールハンドルを外したりモジュールをキャリアシャーシから外すときは、人間工学的なデザインによりグリップしやすくなっています モジュールハンドルを操作すると自動的にマイクロスイッチが解除され、ホットスワップ中に自然にパワーダウンします モジュールハンドルには戻り防止の3点が目立つ場所にあり、ユーザーは
  • モジュールハンドルは3つの標準モジュールフェイスプレイス構成に合うように、コンパクト、中サイズ、フルサイズの3タイプで用意されています フラッシュスタイルのAMCモジュールハンドルはフェイスプレイスの突起をできるだけなくして概観が美しくなるように、ケーブルがひっかからないようにしています カスタマイズしたカラーハンドルはさらに美しさやカラーコードの特徴を追求できるようご用意できます またカスタマイズした光導体、モジュールハンドルデザインもあります
  • サウスコAMCモジュールハンドル、光導体はPICMG AMC.0 R1.0 および R2.0 基準、MicroTCA MTCA.0基準をみたしています

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P7:AdvancedMC ® (AMC) モジュール用ハンドル&ライトパイプ

表示方法 表 リスト

19 注文

降順
件