Southcoのパートナンバーの構成はどうなっていますか。

658 views  October 28, 2019
"全てのSouthcoのパートナンバーは、製品のカテゴリーを識別する2文字の製品クラスで始まります。製品クラスは常にダッシュが続きます。 製品クラスの後に(ダッシュを含め)最大16文字まで可能であり、数字、文字、もしくは両方の組み合わせを含むことができます。 例: 文字と数字: 4C-PH-M3-1B0-K000 数字のみ: 64-10-113-50"

Did you find it helpful?