F6-DHIM-6015-AR-M6
取り外し可能スプリングヒンジ, 隠し組立, M6スタッド取付, 鋼, ブルー亜鉛
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | Blue Zinc |
| 色 | 青 |
| シリーズ | D series |
| ヒンジのスタイル | Corner & Removable Hinge |
| 製品 | F6 - 抜差ヒンジ(内部取付) |
本シリーズの裏ヒンジの設計は、エンクロージャの正面の魅力的外観を維持する一方で、「陰ながら」耐久性を提供しています。格納式かつ着脱可能なピンの多彩な設計により、本製品ラインは完璧なものとなっています。さらに、この設計により、幅広いサイズや強度の要件にわたり、エンドユーザーのアクセスを簡単にする工具いらずのドア取り外しが可能になります。