F5-60-406-20
フラッシュ拘束ねじ, 14702, マイナス, ステンレススティール,
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| ねじサイズ | 4-40 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| 製品 | F5 - 脱落防止ねじ(平面) |
薄型のシェルと取りつけねじを用いて、パネル面上部に最小限の空間しかない場所またはフラッシュ取りつけの外観が望ましい場所への用途に拘束ねじのソリューションを提供します。ほぼすべてのアルミニウムまたは低炭素スティール(硬さは1/4またはそれ以下)への使用向けです。
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| ねじサイズ | 4-40 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| 製品 | F5 - 脱落防止ねじ(平面) |