EH-DHIZ-10039-SPC
Surface Mount Hinge, 100 mm size, with Mounting CSK Holes, Zinc Alloy, Metalic Silver Powder coated
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | Metalic Silver |
| 取りつけ | ねじ取付 |
| シリーズ | D series |
| ヒンジのスタイル | トルクフリー 可動範囲 180° |
| 長さ | 100.00 |
| 製品 | EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。