EH-DHIS-15-8-3
Surface Mount Hinge, 49 mm size, with Stud Mount, Stainless steel, Electro Polished, Bright
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 電解研磨 |
| 色 | 光沢 |
| 取りつけ | Stud Mount |
| シリーズ | D series |
| ヒンジのスタイル | トルクフリー 可動範囲 180° |
| 長さ | 49.00 |
| 製品 | EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。