The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-DHIS-11-6-3
Surface Mount Hinge, 39 mm size, with Stud Mount, Stainless steel, Electro Polished, Bright
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| 色 |
光沢 |
| 取りつけ |
Stud Mount |
| シリーズ |
D series |
| ヒンジのスタイル |
トルクフリー 可動範囲 180° |
| 長さ |
39.00 |
| 製品 |
EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
8
|
2026-03-17
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|