EH-DHIF-96115

Surface Mount Hinge, 106 mm size, with Mounting CSK Holes,Polyamide, Black

見積のご依頼
製品仕様
材質 ナイロン
取りつけ ねじ取付
シリーズ D series
ヒンジのスタイル Butt Hinge
長さ 106.00
製品 EH:表面取りつけヒンジ
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。