The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-DHFM-60103-SH
表面実装ヒンジ, 60 mm サイズ, CSK穴付きとスタッドマウント付き, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒)
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
Screw and Stud Mount |
| シリーズ |
D series |
| ヒンジのスタイル |
Flat Hinge |
| 長さ |
60.00 |
| 製品 |
EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.