EH-7B-6GV6-20
表面取付ヒンジ, 65 mm サイズ, 取付穴付, ナイロン, 黒
| 材質 | ナイロン |
|---|---|
| 仕上げ | 黒 |
| 色 | 黒 |
| 取りつけ | ねじ取付 |
| シリーズ | 60シリーズ |
| 長さ | 65.00 |
| 製品 | EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
| 材質 | ナイロン |
|---|---|
| 仕上げ | 黒 |
| 色 | 黒 |
| 取りつけ | ねじ取付 |
| シリーズ | 60シリーズ |
| 長さ | 65.00 |
| 製品 | EH:表面取りつけヒンジ |