The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-7A-6V8-50
表面取付ヒンジ, 60 mm (2.36 in) サイズ, 取付用穴付き, 亜鉛合金, 粉体塗装, 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| シリーズ |
60シリーズ |
| 製品 |
EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1992
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
445
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
142
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
128
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
20
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|