The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6A-5G5-50
表面取付ヒンジ, 50 mm (1.97 in) サイズ, 取付用スタッド付き, 亜鉛合金, 粉体塗装, 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
スタッド&ナット |
| シリーズ |
50シリーズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
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
5029
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
859
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
68
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
68
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
39
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
21
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
12
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-11-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|