The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6A-5G5-20
表面取付ヒンジ, 50 mm (1.97 in) サイズ, 取付用スタッド付, ナイロン, 黒
製品仕様
| 材質 |
ナイロン |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
スタッド&ナット |
| シリーズ |
20シリーズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
EH:表面取りつけヒンジ |
外観、機能性や防犯性など、用途に合わせて仕様と取付スタイルを選べるEHヒンジ。エンクロージャのさまざまな構成や機能要件に対応する、特徴的な取付設計や材質を各種取り揃えています。
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
2832
|
2026-10-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
25
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
19
|
2026-09-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
8
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2026-10-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|