EA-BT-4043-10-F2

単出力 Bluetooth コントローラ

見積のご依頼
製品仕様
Ingress Protection (IP) Rating IP 67
材質 PC/ABSブレンド
色 黒
ボルト 12 V
コネクタ 非密閉コネクタ
パッケージング 個別包装
ULリスト UL94-V0
長さ 155.00
製品 EA-BT - 単出力 Bluetooth コントローラ

簡単に使えるプラグアンドプレイ方式を採用し、仮想キー共有、セキュリティ監査証跡やIoT技術など、幅広い用途で活用いただけるサウスコのEA-BT 単出力 Bluetooth コントローラ。設置時のプロセスを簡素化するサウスコのプラグアンドプレイ技術によって、あらゆる電子式ラッチをサウスコの「KeyPanion」などのスマートアクセス用アプリに簡単に接続することができます。Bluetoothコントローラはそれぞれ独自のデジタル識別子を有し、スマートアクセスネットワーク上で特定することができます。

 

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。