E6-71-408S-24
コンスタント(定)トルク ヒンジ, 左右対称, 順回転トルク 0.9 N-m, 逆回転トルク 0.9 N-m, ラージサイズ, 316ステンレス鋼, 不動態化処理
| 材質 | 316ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| 色 | 光沢 |
| 順回転トルク | 0.90 |
| 逆回転トルク(Nm) | 0.90 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| トルクタイプ | 左右対称 |
| 据えつけのスタイル | ねじ取付 |
| 取りつけ | リベット/ねじ |
| シリーズ | 400シリーズ |
| サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
| 製品 | E6 / ST - コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ |
サウスコのコンスタントトルクポジションコントロールの製品ラインは、可動域全体で一定のトルクを備えており、ユーザがドア,ディスプレイおよびその他の取りつけ部品を簡単に位置ぎめでき、完全に開いた状態・完全に閉じた状態・あるいはその間のあらゆる角度で確実に保持できることを可能にします。ヒンジは、様々な業界でのアプリケーションを満たすために、さまざまなサイズ・素材・およびトルクレンジをご用意しています。