E6-60-420F-50
コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ, 非対称, 2.259 N⋅m, 1.355 N⋅m, Lサイズ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| 順回転トルク | 2.26 |
| 逆回転トルク(Nm) | 1.36 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| トルクタイプ | 非対称 |
| ねじサイズ | M5 X 0.8 |
| 据えつけのスタイル | コンシールド(内部)取付 |
| シリーズ | コンスタント(定)トルク |
| サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| 製品 | E6 / ST - コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ |
サウスコのコンスタントトルクポジションコントロールの製品ラインは、可動域全体で一定のトルクを備えており、ユーザがドア,ディスプレイおよびその他の取りつけ部品を簡単に位置ぎめでき、完全に開いた状態・完全に閉じた状態・あるいはその間のあらゆる角度で確実に保持できることを可能にします。ヒンジは、様々な業界でのアプリケーションを満たすために、さまざまなサイズ・素材・およびトルクレンジをご用意しています。