E6-60-400-20

コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ, なし, , , Lサイズ, 亜鉛合金, クロム処理, サテン

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
色 サテン仕上
アクセス制限 制限なし
トルクタイプ なし
ねじサイズ M5 X 0.8
据えつけのスタイル コンシールド(内部)取付
シリーズ フリートルク
サイズ・シリーズ ラージサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品

E6 / ST - コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ

サウスコのコンスタントトルクポジションコントロールの製品ラインは、可動域全体で一定のトルクを備えており、ユーザがドア,ディスプレイおよびその他の取りつけ部品を簡単に位置ぎめでき、完全に開いた状態・完全に閉じた状態・あるいはその間のあらゆる角度で確実に保持できることを可能にします。ヒンジは、様々な業界でのアプリケーションを満たすために、さまざまなサイズ・素材・およびトルクレンジをご用意しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。