E6-10E-200-50

コンスタント(定)トルクヒンジ、ヘビーデューティ、非対称、順方向トルク 0、逆トルク 0、アルミニウム合金、粉体塗装、黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
仕上げ 粉体塗装
アクセス制限 制限なし
トルクタイプ なし
据えつけのスタイル 正面取付
取りつけ リベット/ねじ
シリーズ フリートルク
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
Housing Configuration 長ハウジング
製品

E6 / ST - コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ

サウスコのコンスタントトルクポジションコントロールの製品ラインは、可動域全体で一定のトルクを備えており、ユーザがドア,ディスプレイおよびその他の取りつけ部品を簡単に位置ぎめでき、完全に開いた状態・完全に閉じた状態・あるいはその間のあらゆる角度で確実に保持できることを可能にします。ヒンジは、様々な業界でのアプリケーションを満たすために、さまざまなサイズ・素材・およびトルクレンジをご用意しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。