E5-92-335-RR1
カムラッチ, タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる, フラッシュカップウイングスタイル, 無制限, はい, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| 表面処理された | はい |
| ヘッドスタイル | フラッシュカップウイングスタイル |
| シリーズ | フラッシュカップ, 薄型・低背 |
| 回転 | タイプB - 反時計回りでラッチ |
| 製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。