E5-9-612-510-13

カムラッチ, キーロック, Tハンドル, 23 mm グリップ, いいえ, 亜鉛合金, クロム処理,

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
アクセス制限 六角/マイナス
表面処理された いいえ
ヘッドスタイル Tハンドル
シリーズ 20.1mm サイズ, プッシュ-トゥ-クローズ(押閉)
外側のパネル厚さ 1.00
最大外側パネル厚 6.00
Grip - Minimum (mm) 21.00
Grip - Maximum (mm) 23.00
回転 タイプA - 時計回りでラッチ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 E5 - カムラッチ
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。