The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-355-UU1-10
1/4 回転 カムラッチ, キーロック (可逆キー) ウィング, カム無し, 密封, 亜鉛合金, 粉体塗装, 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| グリップタイプ |
固定 |
| ヘッドスタイル |
ウィング |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|